Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Fissaggio flessibile, utilizzo comodo 

Con le nuove maniglie a staffa autoadesive in alluminio K2538, KIPP amplia la propria gamma con una soluzione pratica per il montaggio senza utensili. Le maniglie possono essere fissate senza forature né viti e sono ideali per carter di macchine, sportelli di quadri elettrici, ante di mobili, nonché per la costruzione di apparecchiature e alloggiamenti. 
 

Montaggio semplice senza forature 

Le nuove maniglie a staffa si applicano direttamente su superfici idonee tramite una piastra adattatrice autoadesiva. Un nastro adesivo acrilico di alta qualità garantisce un'elevata adesione iniziale e raggiunge la massima forza adesiva dopo circa 72 ore. Non sono quindi necessarie forature aggiuntive né viti di fissaggio a vista. 

Il montaggio dal lato operatore consente una rapida integrazione e conferisce al contempo un aspetto pulito e moderno. 
 

Esecuzione robusta e impugnatura ergonomica 

Le maniglie a staffa sono realizzate in alluminio e sono disponibili, a scelta, nelle versioni anodizzata naturale o anodizzata nera. La forma ergonomica garantisce una presa confortevole. 

Versatilità d'impiego 

Nella costruzione di macchine e impianti, di quadri elettrici, di mobili o nel settore caravan, le nuove maniglie a staffa offrono una soluzione di fissaggio flessibile per le applicazioni più diverse. Presupposto è una superficie pulita, asciutta e priva di grasso. 

Con la nuova serie K2538, KIPP propone un’alternativa funzionale e di design alle tradizionali maniglie a staffa fissate con viti.